SBB-661x586x565-ST/ABS-VZ

Artikel-Nr.: 10.04.04.00108
Schalldämmbox zur Reduzierung des Schalldruckpegels
Material: Stahl/ABS
Oberfläche: verzinkt
Länge L: 661 mm
Breite B: 586 mm
Höhe H: 565 mm
SBB-661x586x565-ST/ABS-VZ
Attribut Wert
B 586 mm
B2 125,5 mm
B3 70 mm
d 13 mm
d1 79 mm
d2 13 mm
d3 60 mm
H 565 mm
H2 475 mm
H3 220 mm
H4 85 mm
H5 103 mm
L 661 mm
L2 75 mm
L3 48 mm
X1 420 mm