FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50

Art-Nr.: 10.05.01.00064

Filter mit Anbausatz

Außendurchmesser D80 mm
Länge L32 mm
Gewinde G1G1-1/4"-AG
Verwendung KonstruktionElektromagnetventil
Baugröße25+50
FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50
Attribut Wert
D 80 mm
G1 G1-1/4"-AG
LG1 19,50 mm
L 32 mm
L1 50 mm
SW1 46 mm

Bestellhinweise: FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50