EMV 3 230V-AC 2/2 NC

Artikel-Nr.: 10.05.01.00067
Elektromagnetventil EMV zur direkten Steuerung von Vakuum und Druckluft
Nennweite: 3 mm
Spannung: 230V - AC
Funktion: 2/2 Wegeventil
Steuerung: Stromlos geschlossen
Anschlussgewinde: G1/4"-IG
Leistungsaufnahme (DC): 5 W
EMV 3 230V-AC 2/2 NC
Attribut Wert
B1 61,5 mm
B2 47 mm
G1 G1/4"-IG
G5 M3-IG
H 22 mm
H1 60 mm
L 42 mm
LG1 12 mm
LG5 5 mm