EMV 5 24V-DC 3/2 NO

Artikel-Nr.: 10.05.01.00068
Elektromagnetventil EMV zur direkten Steuerung von Vakuum und Druckluft
Nennweite: 5 mm
Spannung: 24V - DC
Funktion: 3/2 Wegeventil
Steuerung: Stromlos offen
Anschlussgewinde: G1/4"-IG
Leistungsaufnahme (DC): 8 W
EMV 5 24V-DC 3/2 NO
Attribut Wert
B 32 mm
D 56 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/4"-IG
G3 G1/4"-IG
G5 M4-IG
H 71 mm
H1 118 mm
L 46 mm
L1 76 mm
LG5 4,8 mm
X1 38 mm
Y1 24 mm