EMV 15 230V-AC 3/2 NO

Artikel-Nr.: 10.05.01.00073
Elektromagnetventil EMV zur direkten Steuerung von Vakuum und Druckluft
Nennweite: 15 mm
Spannung: 230V - AC
Funktion: 3/2 Wegeventil
Steuerung: Stromlos offen
Anschlussgewinde: G3/4"-IG
Leistungsaufnahme (DC): 38.4 W
EMV 15 230V-AC 3/2 NO
Attribut Wert
d 6,5 mm
D 80 mm
G1 G3/4"-IG
G2 G3/4"-IG
G3 G3/4"-IG
H 114 mm
H1 140 mm
L 209 mm
L1 211 mm
X1 133 mm
Y1 40 mm