EMV 20 230V-AC 3/2 NO

Artikel-Nr.: 10.05.01.00075
Elektromagnetventil EMV zur direkten Steuerung von Vakuum und Druckluft
Nennweite: 20 mm
Spannung: 230V - AC
Funktion: 3/2 Wegeventil
Steuerung: Stromlos offen
Anschlussgewinde: G1"-IG
Leistungsaufnahme (DC): 40.8 W
EMV 20 230V-AC 3/2 NO
Attribut Wert
d 8,5 mm
D 80 mm
G1 G1"-IG
G2 G1"-IG
G3 G1"-IG
H 137 mm
H1 172 mm
L 247 mm
L1 245 mm
X1 148 mm
Y1 45 mm