EMV 25 24V-DC 3/2 NO

Artikel-Nr.: 10.05.01.00076
Elektromagnetventil EMV zur direkten Steuerung von Vakuum und Druckluft
Nennweite: 25 mm
Spannung: 24V - DC
Funktion: 3/2 Wegeventil
Steuerung: Stromlos offen
Anschlussgewinde: G1-1/4"-IG
Leistungsaufnahme (DC): 63.8 W
EMV 25 24V-DC 3/2 NO
Attribut Wert
d 8,5 mm
D 80 mm
G1 G1-1/4"-IG
G2 G1-1/4"-IG
G3 G1-1/4"-IG
H 167 mm
H1 200 mm
L 281 mm
L1 271,5 mm
X1 178 mm
Y1 50 mm