Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Elektromagnetventil EMV zur direkten Steuerung von Vakuum und Druckluft
Nennweite | 25 mm |
Spannung DC | 230V - AC |
Funktion Ventil | 3/2 Wegeventil |
Steuerung Ventil | Stromlos offen |
Anschlussgewinde | G1-1/4"-IG |
Druckbereich (Betriebsdruck) | bar |
Leistungsaufnahme DC | 63,8 W |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 8,50 mm |
D | 80 mm |
G1 | G1-1/4"-IG |
G2 | G1-1/4"-IG |
G3 | G1-1/4"-IG |
H | 167 mm |
H1 | 200 mm |
L | 281 mm |
L1 | 271,50 mm |
X1 | 178 mm |
Y1 | 50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Nennweite | 25 mm |
Steuerung Ventil | Stromlos offen |
Nenndurchfluss | 1.466,70 l/min |
Nenndurchfluss | 88 m³/h |
Leistungsaufnahme DC | 63,80 W |
Spannung DC | 230V - AC |
Schließzeit | 135 ms |
Gewicht | 9,60 kg |
Produktfamilie | EMV |
Bestellhinweise: EMV 25 230V-AC 3/2 NO
Das Elektromagnetventil EMV wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbares Zubehör: Belüftungsfilter