IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC

Artikel-Nr.: 10.05.01.00172
Inlineventil zur direkten Vakuumsteuerung am Sauggreifer
Nennweite: 3 mm
Funktion: 3/2 Wegeventil
Gewinde G1: G3/8"-IG
Gewinde G2: G3/8"-AG
Spannung: 24V - DC
IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC
Attribut Wert
G1 G3/8"-IG
G2 G3/8"-AG
G3 M8-AG
G4 M5-IG
H 51 mm
LG1 9 mm
LG2 9 mm
LG3 6,5 mm
SW1 24 mm