Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Elektromagnetventil EMV zur direkten Steuerung von Vakuum und Druckluft
Nennweite | 2 mm |
Spannung DC | 24V - DC |
Funktion Ventil | 3/2 Wegeventil |
Steuerung Ventil | Stromlos geschlossen |
Anschlussgewinde | G1/8"-IG |
Druckbereich (Betriebsdruck) | bar |
Leistungsaufnahme DC | 2,2 W |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 25 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/8"-IG |
G5 | M5-IG |
H | 70 mm |
L | 68 mm |
X1 | 30 mm |
Y1 | 16 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Nennweite | 2 mm |
Steuerung Ventil | Stromlos geschlossen |
Nenndurchfluss | 16,70 l/min |
Nenndurchfluss | 1 m³/h |
Leistungsaufnahme DC | 2,20 W |
Spannung DC | 24V - DC |
Schließzeit | 10 ms |
Gewicht | 0,15 kg |
Produktfamilie | EMV |
Bestellhinweise: EMV 2 24V-DC 3/2 NC
Das Elektromagnetventil EMV wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbares Zubehör: Belüftungsfilter