EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P

Artikel-Nr.: 10.05.01.00366
Elektromagnetventil EMV zur direkten Steuerung von Druckluft
Nennweite: 3 mm
Spannung: 24V - DC
Funktion: 2/2 Wegeventil
Steuerung: Stromlos geschlossen
Anschlussgewinde: G1/4"-AG
enthält: Kabel, 2 polig
Kabellänge: 3 m
EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P
Attribut Wert
B1 36 mm
B2 12,8 mm
d 6 mm
G1 G1/4"-AG
G2 G1/8"-IG
L 64,5 mm
L1 72 mm