EMVP 50 24V-DC 3/2 NO

Artikel-Nr.: 10.05.02.00069
Elektromagnetventil EMVP für Vakuum, pneumatisch vorgesteuert
Nennweite: 50 mm
Spannung: 24V - DC
Funktion: 3/2 Wegeventil
Steuerung: Stromlos offen
Anschlussgewinde: G2"-IG
Nenndurchfluss: 310 m³/h
Gewicht: 1.36 kg
EMVP 50 24V-DC 3/2 NO
Attribut Wert
B 114 mm
B1 151 mm
B2 105,5 mm
D 80 mm
G1 G2"-IG
G2 G2"-IG
G3 G1-1/4"-IG
G4 G1/8"-IG
H 142 mm
L 225 mm
L1 260 mm