Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Elektromagnetventil EMVP für Vakuum, pneumatisch vorgesteuert
Nennweite | 32 mm |
Spannung DC | 230V - AC |
Funktion Ventil | 3/2 Wegeventil |
Steuerung Ventil | Stromlos offen |
Anschlussgewinde | G1-1/4"-IG |
Druckbereich (Betriebsdruck) | bar |
Nenndurchfluss | 130 m³/h |
Gewicht | 0,5 kg |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 90,50 mm |
B1 | 101 mm |
B2 | 61,50 mm |
D | 80 mm |
G1 | G1-1/4"-IG |
G2 | G1-1/4"-IG |
G3 | G3/4"-IG |
G4 | G1/8"-IG |
G5 | G1/8"-IG |
H | 101 mm |
L | 163 mm |
L1 | 203,50 mm |
X1 | 33 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Nennweite | 32 mm |
Nenndurchfluss | 130 m³/h |
Steuerung Ventil | Stromlos offen |
Nenndurchfluss | 2.166,70 l/min |
Leistungsaufnahme DC | 5 W |
Spannung DC | 230V - AC |
Schließzeit | 300 ms |
Gewicht | 0,50 kg |
Produktfamilie | EMVP |
Bestellhinweise: EMVP 32 230V-AC 3/2 NO
Das Elektromagnetventil EMVP wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbares Zubehör: Belüftungsfilter, Anschlusskabel für Magnetventile, M12-Steckdose