EMVP 10 230V-AC 3/2 NO/NC

Artikel-Nr.: 10.05.02.00143
Elektromagnetventil EMVP für Vakuum, pneumatisch vorgesteuert
Nennweite: 10 mm
Spannung: 230V - AC
Funktion: 3/2 Wegeventil
Steuerung: Wahlweise NO/NC
Anschlussgewinde: G3/8"-IG
Nenndurchfluss: 10 m³/h
Gewicht: 0.42 kg
EMVP 10 230V-AC 3/2 NO/NC
Attribut Wert
B 35 mm
B1 67 mm
d 4,3 mm
D 56 mm
G1 G3/8"-IG
G2 G3/8"-IG
G4 G1/8"-IG
H 147 mm
H1 154,5 mm
H2 32,8 mm
H3 20,5 mm
H4 45 mm
L 50 mm
L1 117 mm
L2 19,5 mm
X1 40 mm
Y1 22,5 mm