EMVP 15 24V-DC 3/2 NO/NC

Artikel-Nr.: 10.05.02.00146
Elektromagnetventil EMVP für Vakuum, pneumatisch vorgesteuert
Nennweite: 15 mm
Spannung: 24V - DC
Funktion: 3/2 Wegeventil
Steuerung: Wahlweise NO/NC
Anschlussgewinde: G1/2"-IG
Nenndurchfluss: 20 m³/h
Gewicht: 0.39 kg
EMVP 15 24V-DC 3/2 NO/NC
Attribut Wert
B 75 mm
B1 77,5 mm
B2 37,5 mm
d 6,5 mm
D 80 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/2"-IG
G3 G1/2"-IG
G4 G1/8"-IG
H 166,3 mm
H1 173,8 mm
H2 22,5 mm
L 75 mm
L1 111,5 mm
X1 63 mm
Y1 32,5 mm