EMVP 5 24V-DC 5/2 IMP

Artikel-Nr.: 10.05.02.00163
Elektromagnetventil EMVP für Vakuum, pneumatisch vorgesteuert
Nennweite: 5 mm
Spannung: 24V - DC
Funktion: 5/2 Wegeventil
Steuerung: Impulsventil
Anschlussgewinde: G1/8"-IG
Nenndurchfluss: 3 m³/h
Gewicht: 0.156 kg
EMVP 5 24V-DC 5/2 IMP
Attribut Wert
B 15,2 mm
B2 15,2 mm
d 4,3 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
G3 G1/8"-IG
G4 M5-IG
H 152,7 mm
H2 76,3 mm
H3 30 mm
H4 15 mm
L 32 mm
L1 37 mm
X1 23 mm
Y1 15 mm