SVK G1/8-IG

Art-Nr.: 10.05.03.00034

Strömungsventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer

Gewinde G1G1/8"-AG
Gewinde G2G1/8"-IG
SVK G1/8-IG
Attribut Wert
G1 G1/8"-AG
G2 G1/8"-IG
L 26 mm
LG1 8 mm
LG2 8,50 mm
SW1 14 mm
Attribut Wert
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,3 bar 0,14 m³/h
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,3 bar 2,30 l/min
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,6 bar 0,15 m³/h
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,6 bar 2,50 l/min
Durchfluss max. 18,60 m³/h
Durchfluss max. Druck 310 l/min
Gewicht 11,20 g
Produktfamilie SVK
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
Bestellhinweise: SVK G1/8-IG

Das Strömungsventil SVK, SVKG, SVV wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.