SVN G1/4-AG N019

Art-Nr.: 10.05.03.00056

Anschlussnippel mit integriertem Strömungsventil

Gewinde G1G1/4"-AG
Schlüsselweite SW121 mm
Schnittstelle NippelfamilieN019
SVN G1/4-AG N019
Attribut Wert
D 20 mm
D2 13,50 mm
G1 G1/4"-AG
L 6 mm
L1 40 mm
LG1 11 mm
SW1 21 mm
Attribut Wert
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,3 bar 2,30 m³/h
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,3 bar 38,30 l/min
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,6 bar 3,30 m³/h
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,6 bar 55 l/min
Durchfluss max. 27 m³/h
Durchfluss max. Vakuum 450 l/min
Gewicht 18 g
Produktfamilie SVN
SVN G1/4-AG N019

Bestellhinweise: SVN G1/4-AG N019

Das Strömungsventil SVN wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.