SVN G1/4-AG N012

Artikel-Nr.: 10.05.03.00074
Anschlussnippel mit integriertem Strömungsventil
Gewinde 1: G1/4"-AG
Schlüsselweite: 22 mm
Nippel: N 012
SVN G1/4-AG N012
Attribut Wert
D 18 mm
D2 13 mm
G1 G1/4"-AG
L 5 mm
L1 29,5 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm