Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Strömungsventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer
Attribut | Wert |
---|---|
G1 | G1/2"-IG |
G2 | G1/2"-AG |
L | 29 mm |
LG1 | 14 mm |
LG2 | 12 mm |
SW1 | 27 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,3 bar | 0,49 m³/h |
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,3 bar | 8,10 l/min |
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,6 bar | 0,54 m³/h |
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,6 bar | 9 l/min |
Durchfluss max. | 47,40 m³/h |
Durchfluss max. Vakuum | 790 l/min |
Gewicht | 47,40 g |
Produktfamilie | SVK |
Bestellhinweise: SVKG G1/2-AG
Das Strömungsventil SVK, SVKG, SVV wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.