Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Strömungsventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer
Attribut | Wert |
---|---|
G1 | G3/8"-IG |
G2 | G3/8"-AG |
L | 29 mm |
LG1 | 12 mm |
LG2 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,3 bar | 0,44 m³/h |
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,3 bar | 7,30 l/min |
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,6 bar | 0,48 m³/h |
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,6 bar | 8 l/min |
Durchfluss max. | 35,40 m³/h |
Durchfluss max. Vakuum | 590 l/min |
Gewicht | 30,30 g |
Produktfamilie | SVK |
Bestellhinweise: SVKG G3/8-AG
Das Strömungsventil SVK, SVKG, SVV wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.