SW 90 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.05.04.00006

Strömungswiderstand zur Reduzierung des Volumenstroms

Länge L6 mm
Gewinde G1G1/8"-AG
NormteilewerkstoffAluminium
SW 90 G1/8-AG
Attribut Wert
G1 G1/8"-AG
dn 0,90 mm
L 6 mm
LG1 9,50 mm
SW1 14 mm
Attribut Wert
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,3 bar 0,39 m³/h
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,3 bar 6,50 l/min
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,6 bar 0,42 m³/h
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,6 bar 7 l/min
Gewicht 4,90 g
Produktfamilie SW

Bestellhinweise: SW 90 G1/8-AG

Der Strömungswiderstand SW wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.