Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Strömungswiderstand zur Reduzierung des Volumenstroms
Attribut | Wert |
---|---|
G1 | G1/8"-AG |
dn | 1,10 mm |
L | 6 mm |
LG1 | 9,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,3 bar | 0,62 m³/h |
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,3 bar | 10,30 l/min |
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,6 bar | 0,63 m³/h |
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,6 bar | 10,50 l/min |
Gewicht | 5 g |
Produktfamilie | SW |
Bestellhinweise: SW 110 G1/8-AG
Der Strömungswiderstand SW wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.