Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Strömungswiderstand zur Reduzierung des Volumenstroms
Attribut | Wert |
---|---|
G1 | G1/4"-AG |
dn | 0,60 mm |
L | 6 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,3 bar | 0,18 m³/h |
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,3 bar | 3 l/min |
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,6 bar | 0,19 m³/h |
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,6 bar | 3,10 l/min |
Gewicht | 9,40 g |
Produktfamilie | SW |
Bestellhinweise: SW 60 G1/4-AG
Der Strömungswiderstand SW wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.