SW 90 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.05.04.00015
Strömungswiderstand zur Reduzierung des Volumenstroms
Nennweite: 0,90 mm
Länge L: 6 mm
Gewinde G1: G1/4"-AG
Material: Aluminium
SW 90 G1/4-AG
Attribut Wert
G1 G1/4"-AG
dn 0,9 mm
L 6 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm