SW 100 P 7.3

Artikel-Nr.: 10.05.04.00091
Strömungswiderstand zur Reduzierung des Volumenstroms
Nennweite: 1,00 mm
Bauform: Push In
Länge L: 15.5 mm
Material: Polyoxymethylen
Außendurchmesser D: 7.3 mm
SW 100 P 7.3
Attribut Wert
dn 1 mm
D 7,3 mm
L 15,5 mm