RSV 14 G3/8-IG MS

Art-Nr.: 10.05.05.00002

Rückschlagventil zur Systemabsicherung bei Energieausfall

Nennweite14 mm
Gewinde G1G3/8"-IG
Nenndurchfluss20 m³/h
Einsatztemperatur-20 ... 100 °C
NormteilewerkstoffMessing
RSV 14 G3/8-IG MS
Attribut Wert
D 34,50 mm
G1 G3/8"-IG
G2 G3/8"-IG
L 55 mm
SW1 23 mm
Attribut Wert
Nennweite 14 mm
Nenndurchfluss 20 m³/h
Nenndurchfluss 333,20 l/min
Gewicht 0,18 kg
Produktfamilie RSV

Bestellhinweise: RSV 14 G3/8-IG MS

Das Rückschlagventil RSV wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.