RSV 18 G1/2-IG

Artikel-Nr.: 10.05.05.00003
Rückschlagventil zur Systemabsicherung bei Energieausfall
Nennweite: 18 mm
Gewinde G1: G1/2"-IG
Nenndurchfluss: 26 m³/h
Umgebungstemperatur: -20 ... 100
RSV 18 G1/2-IG
Attribut Wert
D 34 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/2"-IG
L 62 mm
SW1 27 mm