RSV 54 G2-IG MS

Art-Nr.: 10.05.05.00008

Rückschlagventil zur Systemabsicherung bei Energieausfall

Nennweite54 mm
Gewinde G1G2"-IG
Nenndurchfluss350 m³/h
Einsatztemperatur-20 ... 100 °C
NormteilewerkstoffMessing
RSV 54 G2-IG MS
Attribut Wert
D 87 mm
G1 G2"-IG
G2 G2"-IG
L 100 mm
SW1 70 mm
Attribut Wert
Nennweite 54 mm
Nenndurchfluss 350 m³/h
Nenndurchfluss 5831 l/min
Gewicht 1,10 kg
Produktfamilie RSV

Bestellhinweise: RSV 54 G2-IG MS

Das Rückschlagventil RSV wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.