VR G3/8-IG HW

Artikel-Nr.: 10.05.05.00026
Vakuum-Regler zum Ausgleich von Druckschwankungen
Gewinde G1: G3/8"-IG
Vakuumbereich: -990 ... -14 mbar
Zusatzausstattung: Haltewinkel
Attribut Wert
B 76,4 mm
B1 87,2 mm
B2 49 mm
G1 G3/8"-IG
G2 G1/4"-IG
H 176,8 mm
H2 82,3 mm
H3 9 mm
L 76 mm
X1 45 mm