HSV 7 3/2

Artikel-Nr.: 10.05.07.00034
Handschiebeventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft
Nennweite: 7 mm
Funktion: 3/2 Wegeventil
Gewinde G1: G1/4"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck):
-0,95 ... 10,00 bar
HSV 7 3/2
Attribut Wert
D1 30 mm
G1 G1/4"-IG
L 58 mm
LG1 12 mm
SW1 19 mm