HSV 8 3/2

Artikel-Nr.: 10.05.07.00035
Handschiebeventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft
Nennweite: 8 mm
Funktion: 3/2 Wegeventil
Gewinde G1: G3/8"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck):
-0,95 ... 10,00 bar
HSV 8 3/2
Attribut Wert
D1 35 mm
G1 G3/8"-IG
L 70,7 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm