Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Handschiebeventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft
Nennweite | 12 mm |
Funktion Ventil | 3/2 Wegeventil |
Gewinde G1 | G1/2"-IG |
Druckbereich (Betriebsdruck) | -0,95 ... 10,00 bar |
mit | Sperre |
Attribut | Wert |
---|---|
D1 | 38 mm |
G1 | G1/2"-IG |
L | 99,50 mm |
LG1 | 15 mm |
SW1 | 27 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Nennweite | 12 mm |
Nenndurchfluss | 16 m³/h |
Nenndurchfluss | 266,70 l/min |
Gewicht | 0,36 kg |
Produktfamilie | HSV |
Bestellhinweise: HSV 12 3/2 G1/2-IG S
Das Handschiebeventil HSV wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.