HSV 24 3/2 S

Artikel-Nr.: 10.05.07.00038
Handschiebeventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft
Nennweite: 24 mm
Funktion: 3/2 Wegeventil
Gewinde G1: G3/4"-IG
mit: Sperre
Druckbereich (Betriebsdruck):
-0,95 ... 10,00 bar
HSV 24 3/2 S
Attribut Wert
D1 45 mm
G1 G3/4"-IG
L 110 mm
LG1 16 mm
SW1 32 mm