KVD 6 3/2

Artikel-Nr.: 10.05.08.00001
Dreiwege-Kugelventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft
Nennweite: 6 mm
Funktion: 3/2 Wegeventil
Gewinde G1: G1/4"-IG
KVD 6 3/2
Attribut Wert
B 58 mm
D1 39 mm
G1 G1/4"-IG
H 85 mm
L 77 mm
L2 125 mm
LG1 19 mm
SW1 22 mm