KVD 10 3/2

Art-Nr.: 10.05.08.00002

Dreiwege-Kugelventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft

Nennweite10 mm
Funktion Ventil3/2 Wegeventil
Gewinde G1G3/8"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck)-0,95 ... 16,00 bar
KVD 10 3/2
Attribut Wert
B 58 mm
D1 39 mm
G1 G3/8"-IG
H 85 mm
L 77 mm
L2 125 mm
LG1 19 mm
SW1 22 mm
Attribut Wert
Nennweite 10 mm
Nenndurchfluss 15 m³/h
Nenndurchfluss 250 l/min
Gewicht 0,81 kg
Produktfamilie KVD

Bestellhinweise: KVD 10 3/2

Das Dreiwege Kugelventil KVD wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.