Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Dreiwege-Kugelventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft
Nennweite | 15 mm |
Funktion Ventil | 3/2 Wegeventil |
Gewinde G1 | G1/2"-IG |
Druckbereich (Betriebsdruck) | -0,95 ... 16,00 bar |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 58 mm |
D1 | 39 mm |
G1 | G1/2"-IG |
H | 85 mm |
L | 77 mm |
L2 | 125 mm |
LG1 | 19 mm |
SW1 | 29 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Nennweite | 15 mm |
Nenndurchfluss | 22 m³/h |
Nenndurchfluss | 366,70 l/min |
Gewicht | 0,81 kg |
Produktfamilie | KVD |
Bestellhinweise: KVD 15 3/2
Das Dreiwege Kugelventil KVD wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.