KVZ 32 2/2

Artikel-Nr.: 10.05.08.00008
Zweiwege-Kugelventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft
Nennweite: 32 mm
Funktion: 2/2 Wegeventil
Gewinde G1: G1-1/4"-IG
KVZ 32 2/2
Attribut Wert
D1 59 mm
G1 G1-1/4"-IG
H 124,2 mm
L 77 mm
L2 155 mm
LG1 15,5 mm
SW1 48 mm