Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Zweiwege-Kugelventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft
Nennweite | 50 mm |
Funktion Ventil | 2/2 Wegeventil |
Gewinde G1 | G2"-IG |
Druckbereich (Betriebsdruck) | -0,95 ... 15,00 bar |
Attribut | Wert |
---|---|
D1 | 86 mm |
G1 | G2"-IG |
H | 151 mm |
L | 106 mm |
L2 | 155 mm |
LG1 | 19,50 mm |
SW1 | 66 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Nennweite | 50 mm |
Nenndurchfluss | 310 m³/h |
Nenndurchfluss | 5.166,70 l/min |
Gewicht | 1,47 kg |
Produktfamilie | KVZ |
Bestellhinweise: KVZ 50 2/2
Das Zweiwege Kugelventil KVZ wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.