Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Anschlussnippel mit integriertem Tastventil
Attribut | Wert |
---|---|
D | 10 mm |
D1 | 6,50 mm |
D2 | 2 mm |
G1 | G1/8"-AG |
L | 5 mm |
L1 | 27,50 mm |
L2 | 7 mm |
L3 | 1,50 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Hub) | 6 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Nenndurchfluss | 12 l/min |
Nenndurchfluss | 0,70 m³/h |
Gewicht | 4 g |
Produktfamilie | TV |
Bestellhinweise: TVN G1/8-AG 6 N007
Das Tastventil TV / TVN wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.