TVN G1/8-AG 6.5 N008

Artikel-Nr.: 10.05.10.00023
Anschlussnippel mit integriertem Tastventil
Gewinde G1: G1/8"-AG
Federweg Z: 6.5 mm
Nippel: N 008
TVN G1/8-AG 6.5 N008
Attribut Wert
D 14 mm
D1 8,5 mm
G1 G1/8"-AG
L 5 mm
L1 28,5 mm
L2 7 mm
L3 1,5 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z 6,5 mm