TVN G1/4-AG 9 N009

Artikel-Nr.: 10.05.10.00025
Anschlussnippel mit integriertem Tastventil
Gewinde 1: G1/4"-AG
Gewinde 2: M10x1.25-AG
Federweg: 9 mm
Nippel: N 009
Attribut Wert
Dk 5 mm
G1 G1/4"-AG
G2 M10x1.25-AG
L 5 mm
L1 35 mm
LG1 10 mm
LG2 12 mm
SW1 17 mm
Z 9 mm