TV G1/2-AG 13

Artikel-Nr.: 10.05.10.00038
Tastventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer oder Blocksauger
Gewinde G1: G1/2"-AG
Federweg Z: 13 mm
TV G1/2-AG 13
Attribut Wert
Dk 11 mm
G1 G1/2"-AG
G2 G3/8"-IG
L 54,5 mm
L1 67,5 mm
LG2 12 mm
SW1 19 mm