TVN G1/4-AG 8.4 N041

Art-Nr.: 10.05.10.00058

Anschlussnippel mit integriertem Tastventil

Gewinde G1G1/4"-AG
Federweg Z8,4 mm
NippelN 041
TVN G1/4-AG 8.4 N041
Attribut Wert
D 16,80 mm
D1 8,70 mm
D2 6 mm
G1 G1/4"-AG
L 10 mm
L1 45,70 mm
L2 12,30 mm
L3 3 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 8,40 mm
Attribut Wert
Nenndurchfluss 78 l/min
Nenndurchfluss 4,60 m³/h
Gewicht 9,80 g
Produktfamilie TV

Bestellhinweise: TVN G1/4-AG 8.4 N041

Das Tastventil TV / TVN wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.