VS-VP10-PNP M8-4

Artikel-Nr.: 10.06.02.00029
Vakuum-/Druckschalter mit digitalem und analogem Ausgangssignal
Messbereich: -1,0 ... 10,0 bar
Bauart: PNP schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Ein-/Ausgänge: 1 anal./1 dig 1...5V
VS-VP10-PNP M8-4
Attribut Wert
B 15,7 mm
G1 G1/8"-AG
G2 M5-IG
G3 M8x1-AG
H 19,7 mm
L 44 mm
L1 62 mm
LG1 8 mm