VS-VP10-A-NPN M8-4

Artikel-Nr.: 10.06.02.00040
Vakuum-/Druckschalter mit digitalem und analogem Ausgangssignal
Messbereich: -1,0 ... 10,0 bar
Bauform: Mit Adapterflansch
Bauart: NPN schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Ein-/Ausgänge: 1 anal./1 dig 1...5V
VS-VP10-A-NPN M8-4
Attribut Wert
B 15,7 mm
G1 M5-IG
G3 M8x1-AG
G5 M4-IG
H 24,7 mm
L 53 mm
L1 62 mm
L3 5,8 mm
LG1 4,5 mm
Y2 19 mm