VS-V-D-NPN M8-4

Artikel-Nr.: 10.06.02.00055
Vakuum-/Druckschalter mit Display und zwei digitalen Ausgangssignalen
Messbereich: -1,0 ... 0,0 bar
Bauform: Mit digitaler Anzeige
Bauart: NPN schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Ein-/Ausgänge: 2 digital
Neu: Vakuum- und Druckschalter VSi

Neu: Vakuum- und Druckschalter VSi

Sehen Sie sich auch die neue Generation der intelligenten Vakuumschalter mit IO-Link Schnittstelle und NFC-Technologie an.

VS-V-D-NPN M8-4
Attribut Wert
B 16 mm
G1 G1/8"-AG
G2 M5-IG
G3 M8x1-AG
H 24,7 mm
L 58,5 mm
L1 75,5 mm
LG1 8 mm