VS-P10-W-D-NPN-M8-4

Artikel-Nr.: 10.06.02.00127
Vakuum-/Druckschalter in Würfelform mit Display und digitalen Ausgangssignalen
Messbereich: 0,0 ... 10,0 bar
Bauform: Würfel, digitale Anzeige
Bauart: NPN schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Ein-/Ausgänge: 2 digital
VS-P10-W-D-NPN-M8-4
Attribut Wert
B 29 mm
D 3,4 mm
G1 G1/8"-IG
G3 M8x1-AG
G4 M3-IG
H 30 mm
H1 40 mm
L 30 mm
LG1 8 mm
X1 21 mm
Y1 21 mm