BEF-WIN 16x43.5x29 1.5 VS

Art-Nr.: 10.06.02.00154

Befestigungswinkel

Länge L29 mm
Breite B16 mm
Höhe H43,5 mm
Wandstärke s1,5 mm
Verwendung KonstruktionVakuum-Schalter
BEF-WIN 16x43.5x29 1.5 VS
Attribut Wert
B 16 mm
d 3,40 mm
d1 4,50 mm
H 43,50 mm
H2 5 mm
L 29 mm
s 1,50 mm
X1 21 mm
X2 20 mm
Attribut Wert
Messbereich bar

Bestellhinweise: BEF-WIN 16x43.5x29 1.5 VS