VS-V-W-D-PNP-M8-4

Artikel-Nr.: 10.06.02.00192
Vakuum-/Druckschalter in Würfelform mit Display und digitalen Ausgangssignalen
Bauform: Würfel, digitale Anzeige
Bauart: PNP schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
VS-V-W-D-PNP-M8-4
Attribut Wert
B 29 mm
D 3,4 mm
G1 G1/8"-AG
G3 M8x1-AG
G4 M3-IG
H 30 mm
H1 42 mm
L 30 mm
LG1 5,5 mm
X1 21 mm
Y1 21 mm